Base montaje en superficie Han® HPR PYD
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 24 HPR enlarged
      4
    • 48 B
      2
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      4
    • Mounting cover
      1
    • Surface mounted housing
      1
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Central locking lever (on the hood)
      1
    • Screw locking
      5
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      5
    • IP66
      1
    • IP68
      6
    • IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
      6
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 3x M32
      1
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Aluminium
      1
    • Aluminium die-cast
      5
    • Corrosion resistant
      6
7 products (of 7)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0