myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Productos para uso en un entorno protegido (IP20)
Bastidor de acoplamiento
Bastidor de acoplamiento
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
14
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
6
16 B
8
24 B
6
6 B
6
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Bastidor de acoplamiento
38
Bastidor de deslizamiento
2
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
8
IP65 / IP67
16
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M25
1
1x M32
3
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
A ... B
1
A ... C
1
A ... D
2
A ... F
4
Fijo
7
Lado desplazable
1
Montaje flotante
8
Montaje trasero
8
a ... b
1
a ... c
1
a ... d
2
a ... f
4
con posición de prueba
2
para 2 módulos
4
para 3 módulos
2
para 4 módulos
6
para 6 módulos
4
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Fundición de aluminio
16
Material (junta)
Select a value
Reset filter
NBR
12
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
24
Unfortunately, no results were found for your search query
40 products
(of 40)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Tamaño-Descendente
Tipo de accesorio-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Bastidor de deslizamiento
Sliding frame Han 16B, floating side
Artículo nº: 09 14 016 1721
con posición de prueba, para 4 módulos, Montaje flotante, A ... D
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de deslizamiento
Sliding frame Han 16B, movable side
Artículo nº: 09 14 016 1731
con posición de prueba, para 4 módulos, Lado desplazable, a ... d
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Artículo nº: 09 14 016 1716
Fijo, para 4 módulos, A ... F
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Artículo nº: 09 14 024 1706
Montaje flotante, para 6 módulos, a ... f
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
Artículo nº: 09 14 024 1716
Fijo, para 6 módulos, A ... F
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artículo nº: 09 14 016 1706
Montaje flotante, para 4 módulos, a ... f
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
Artículo nº: 09 14 006 1706
Montaje flotante, para 2 módulos, a ... f
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artículo nº: 09 14 006 1716
Fijo, para 2 módulos, A ... F
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking frame for 2 modules, float mount
Artículo nº: 09 14 006 1701
Montaje flotante, para 2 módulos, A ... B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artículo nº: 09 14 006 1711
Fijo, para 2 módulos, a ... b
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 3 modules, float mount
Artículo nº: 09 14 010 1701
Montaje flotante, para 3 módulos, A ... C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 3 modules, fixed mount
Artículo nº: 09 14 010 1711
Fijo, para 3 módulos, a ... c
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 4 modules, float mount
Artículo nº: 09 14 016 1701
Montaje flotante, para 4 módulos, A ... D
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 4 modules, fixed mount
Artículo nº: 09 14 016 1711
Fijo, para 4 módulos, a ... d
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 6 modules, float mount
Artículo nº: 09 14 024 1701
Montaje flotante, para 6 módulos, A ... F
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Artículo nº: 09 14 024 1711
Fijo, para 6 módulos, a ... f
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 10B Docking Frame (35 mm)
Artículo nº: 09 30 010 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 fixed
Artículo nº: 09 30 010 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 floating
Artículo nº: 09 30 010 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Artículo nº: 09 30 010 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16B Docking Frame (35 mm)
Artículo nº: 09 30 016 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Artículo nº: 09 30 016 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24B Docking Frame (35 mm)
Artículo nº: 09 30 024 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 fixed
Artículo nº: 09 30 024 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Artículo nº: 09 30 016 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 HTE0
Artículo nº: 09 30 016 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 floating
Artículo nº: 09 30 024 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Artículo nº: 09 30 024 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 6B Docking Frame (35 mm)
Artículo nº: 09 30 006 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 06 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor de acoplamiento
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Artículo nº: 09 30 006 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 06 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Tamaño - Descendente
Tipo de accesorio - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 40 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0