Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0148 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 1 ... 4
Diámetro de cable: 11 ... 14 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0148 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable clamp
  • Description of the accessory D-Sub 1 ... 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 11 ... 14 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 14.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140229662
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400