Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
128
N.º de referencia: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
128
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu S vnitřním uzemněním
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Odlehčení tahu V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • Způsob zajišťování Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit 4-40 UNC
  • Zemnicí přípojka S vnitřním uzemňovacím blokem
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zemnicí přípojka
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Materiál (šroub) Niklovaná ocel
  • Délka 36.4 mm
  • Šířka 31 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 30 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140222496
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416