Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
41
N.º de referencia: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
饰品
41
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus Shell housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Without internal earth
Version
  • Størrelse D-Sub 5
  • Version Top/side entry
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Låsetype Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Without internal grounding block
  • 2 dele Yes
  • Kan skilles ad Yes
  • Detaljer Part number includes two dummy plugs
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Materiale (skrue) Steel, nickel plated
  • Længde 42.4 mm
  • Width 67.1 mm
  • Højde 17.6 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland China
  • GTIN 5713140221765
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416