Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
N.º de referencia: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Without internal earth
Versiune
  • Mărime D-Sub 4
  • Versiune Top/side entry
  • Numărul de intrări de cablu 3
  • Intrare cablu 3x
  • Protecţie suprasolicitare An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tip blocare Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • conexiune la împământare Without internal grounding block
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
  • Detalii Part number includes two dummy plugs
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiantă -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Material (şurub) Steel, nickel plated
  • Lungime 42.4 mm
  • Lăţime 69.5 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140221796
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416