Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
N.º de referencia: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral de 40°
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Bez vnitřního uzemnění
Verze
  • Velikost D-Sub 3
  • Verze 40° side entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Odlehčení tahu An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Způsob zajišťování Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • Zemnicí přípojka Bez vnitřního uzemňovacího bloku
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Yes
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Okolní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Materiál (šroub) Steel, nickel plated
  • Délka 34.7 mm
  • Šířka 53 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 57,66 g
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140221956
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416