Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
65
N.º de referencia: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
65
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 2
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Jordforbindelse
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materiale (skrue) Stål, forniklet
  • Længde 36,4 mm
  • Bredde 39,5 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 45 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222571
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416