Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
INSERT D 20 60 MM METALLISED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante para base
para una altura de 60 mm, Apto para base D 20/2 metalizada
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Insert for shell housing
  • A tartozék leírása
    for 60 mm height
    Suitable for shell housing D 20/2 metallised
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Plastic, metallised
  • Szín (kiegészítők) Metallic
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 6.004 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140014640
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar