Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0013
ICC20 Receptacle&Backshell str M32
ICC20 Receptacle&Backshell str M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Recto, Montaje trasero, con tuerca de retención, con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0013
ICC20 Receptacle&Backshell str M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart
    Anbaugehäuse
    Endgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    gerade
    rückwärtige Montage
    inkl. Kontermutter
    mit integriertem M32 Gewinde
Ausführung
  • Baugröße 20
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Bajonettverschluss
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌15 Nm Kontermutter
    ‌15 Nm Endgehäuse
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67
    IPX9
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung EPDM
  • Farbe Dichtung schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar