Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0025
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(17-20,5)
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(17-20,5)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Recto, Montaje trasero, con tuerca de retención, Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0025
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(17-20,5)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Conectores
  • Серия HARTING ICC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса
    Base montaje tipo pasamuros
    Carcasa
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    Recto
    Montaje trasero
    con tuerca de retención
    Con prensaestopa integrado
    Versión EMC
Версия
  • Размер 20
  • Версия Entrada superior
  • Тип блокировки Штыковая фиксация
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌12 Nm Prensaestopa
    ‌15 Nm Carcasa
    ‌15 Nm Tuerca de retención
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Ассортимент зажимов 17 ... 20,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Cinc fundido a presión
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Niquelado
  • Материал (уплотнение)
    EPDM
    TPE
  • Цвет (уплотнитель)
    Negro
    Marrón
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar