Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0019
ICC20 Plug&EMCBackshell str(17-20,5 mm)
ICC20 Plug&EMCBackshell str(17-20,5 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0019
ICC20 Plug&EMCBackshell str(17-20,5 mm)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型
    电缆底座
    后壳
  • 上壳/底座介绍
    集成电缆紧固件
    直式
    EMC版
版本
  • 尺寸 20
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 卡口锁紧
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • 夹持范围 17 ... 20.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件)
    EPDM
    TPE
  • 颜色(密封件)
    黑色
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar