Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0018
ICC20 Plug & EMCBackshell str (13-17 mm)
ICC20 Plug & EMCBackshell str (13-17 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0018
ICC20 Plug & EMCBackshell str (13-17 mm)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada HARTING ICC
  • Typ krytu
    Cable housing
    Backshell
  • Popis krytu
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Verze
  • Velikost 20
  • Verze Top entry
  • Způsob zajišťování Bajonetový uzávěr
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Upínací rozsah 13 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Nickel plated
  • Materiál (těsnění)
    EPDM
    TPE
  • Barva (těsnění)
    Black
    Blue
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar