Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0011
ICC20 Plug & Backshell str M32
ICC20 Plug & Backshell str M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0011
ICC20 Plug & Backshell str M32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Cable housing
    Backshell
  • Description of hood/housing
    with integrated M32 thread
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) EPDM
  • Colour (seal) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar