Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0001
ICC20 Plug & Backshell str 9-13 mm
ICC20 Plug & Backshell str 9-13 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0001
ICC20 Plug & Backshell str 9-13 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ
    ケーブルハウジング
    バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    ケーブルグランド付き
    ストレート型
バージョン
  • サイズ 20
  • バージョン トップエントリー
  • ロックタイプ バヨネット式ロック
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌12 Nm ケーブルグランド
    ‌15 Nm バックシェル
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67
    IPX9
  • クランプ可能範囲 9 ... 13 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール)
    EPDM
    TPE
  • カラー(シール)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • GTIN 5713140829428
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar