Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0022
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0022
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ
    中継用ハウジング
    バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    ケーブルグランド付き
    ストレート型
    EMCバージョン
バージョン
  • サイズ 20
  • バージョン トップエントリー
  • ロックタイプ バヨネット式ロック
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌12 Nm ケーブルグランド
    ‌15 Nm バックシェル
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67
    IPX9
  • クランプ可能範囲 17 ... 20.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール)
    EPDM
    TPE
  • カラー(シール)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405