Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0015
ICC20 C2C & Backshell str M32 400A
ICC20 C2C & Backshell str M32 400A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0015
ICC20 C2C & Backshell str M32 400A
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
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Cable to cable housing
    Backshell
  • Description of hood/housing
    with integrated M32 thread
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) EPDM
  • Colour (seal) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405