Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0006
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0006
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm
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
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Cable to cable housing
    Backshell
  • Description of hood/housing
    With integrated cable gland
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 17 ... 20.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal)
    EPDM
    TPE
  • Colour (seal)
    Black
    Brown
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • GTIN 5713140829374
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405