Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 97 00 000 3424
ICC20_2/4_I_SMC_F_CRT
ICC20_2/4_I_SMC_F_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 20
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Data 1.5 ... 10 mm² Power
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3424
ICC20_2/4_I_SMC_F_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ICC
  • Eleman Çekirdekler
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 20
  • Kontak sayısı 6
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 2
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0.08 ... 0.32 mm² Data
    1.5 ... 10 mm² Power
  • Nominal akım (veri) 4 A
  • Nominal gerilim (veri) ‌ 60 V DC
  • Nominal akım (güç) 40 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak (Güç) 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken (Güç) 690 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polycarbonate (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 15 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713141172899
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421