Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0002 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0002 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1 LP 14 + 7 poles
  • Kontaktdon 2
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeskrivning
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Funktioner
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Ledarstruktur CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • Applikationsområde for hybrid function
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flame retardancy
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140675063
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629