Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 111 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode, DC version
Cable length: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 57 111 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A
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
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Multimode
    DC version
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 12.6 mm
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140151437