Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
N.º de referencia: 33 57 211 0015 002
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Multimodo, Versión DC
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0015 002
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Type kabel Hybride kabel (koper/FO)
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    DC-versie
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Kernstructuur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 12,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomo
    Níquel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 473,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151581
  • eCl@ss 27.060.390,00