Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Monomodo, Versión AC
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Versión AC
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Estructura de núcleo
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 498 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140151598
  • eCl@ss 27.060.390,00