Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
8
N.º de referencia: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 12 módulos sencillos, A … L
Tamaño: 34 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
8
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR EasyCon
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Až pro 12 jednoduchých modulů
    A … L
Verze
  • Velikost 34 HPR
  • Obsah balení
    4× distanční svorník (AF 7)
    4× šroub M4
    4× podložka SK S4
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌6 Nm Distanční svorník
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 460 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194502
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
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
Portal de objetos EPLAN