Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 2600
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite y a UV, Resistencia al ozono, Resistencia a las vibraciones
10x 0,14 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 2600
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil and UV resistant
    Resistance to ozone
    Vibration resistance
Version
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x 0.14 mm²
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
  • Cable diameter 6.5 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7032 (pebble grey)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight ‌ 54 g/m
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444995
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609