Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0620 019
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.53m
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.53m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.53 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 15 243 0620 019
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.53m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,53 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
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
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7,86 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244894
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600