Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0600 034
Har-flex 26P dul ends, with SR,L=600mm
Har-flex 26P dul ends, with SR,L=600mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0600 034
Har-flex 26P dul ends, with SR,L=600mm
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
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
  • 커넥터 2
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
    서로 다른 커넥터 방향
  • 케이블 유형 구리 케이블 (플랫)
버전
  • 케이블 길이 0.6 m
  • 코어 개수 26
  • 코어 구조 26x AWG 30
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 23 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140245143
  • eCl@ss 27,060,390.00