Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0400 102
Har-flex 12Pole,dul-ends,with SR,L=400MM
Har-flex 12Pole,dul-ends,with SR,L=400MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 15 243 0400 102
Har-flex 12Pole,dul-ends,with SR,L=400MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector similar
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245044
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600