Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0350 062
Har-flex 12 p double ends with SR, 0.35m
Har-flex 12 p double ends with SR, 0.35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.35 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 15 243 0350 062
Har-flex 12 p double ends with SR, 0.35m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
  • Connector 2
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
    Andere connectorrichting
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 0,35 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur 12x AWG 30
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 7,62 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140244924
  • eCl@ss 27.060.390,00