Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
N.º de referencia: 11 12 600 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: Han-Yellock® 60
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
Metálico
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 600 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 60
  • Campo de aplicación Capotas/bases para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete incluidas 4 sujeciones de panel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Pasivado
  • Color (capota/base) Metálico
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110205
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN