Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
N.º de referencia: 11 05 000 5108
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 4mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 4mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 4 mm²
AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5108
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 4mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Серия Han-Yellock®
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 4 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 12
  • Номинальный ток ≤ 20 A
  • Сопротивление контактов ≤ 2 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6,5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0,001 kg
  • Страна изготовления Германия
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796