Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
N.º de referencia: 11 05 000 5105
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 1.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 1.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5105
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 1.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han-Yellock®
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ≤ 20 A
  • Vnitřní odpor ≤ 2 mΩ
  • Délka odizolování 6,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,001 kg
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796