Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
N.º de referencia: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Contacts
  • Serier Han-Yellock®
  • Type af kontakt Crimp contact
Version
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Turned contacts
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.75 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 18
  • Nominel strøm ≤ 20 A
  • Kontaktmodstand ≤ 2 mΩ
  • Afisoleringslængde 6.5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0.001 kg
  • Oprindelsesland Germany
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796