Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
N.º de referencia: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 3 mm²
AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Contacts
  • Serier Han-Yellock®
  • Type af kontakt Crimp contact
Version
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Køn Female
  • Fremstillingsproces Turned contacts
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 3 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 12
  • Nominel strøm ≤ 20 A
  • Kontaktmodstand ≤ 2 mΩ
  • Afisoleringslængde 6.5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796