Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
N.º de referencia: 11 05 000 5204
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1mm2_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5204
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1mm2_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han-Yellock®
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 18
  • Corrente Nominal ≤ 20 A
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6,5 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796