Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
N.º de referencia: 11 05 000 5203
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5203
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.75 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796