Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
N.º de referencia: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
12
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Han-Yellock®
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 20
  • Märkström ≤ 20 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 2 mΩ
  • Avskalningslängd 6,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,68 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796