Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2296
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG6_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
AWG 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2296
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG6_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 70
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 6
  • 정격 전류 ≤ 70 A
  • 접점 저항 ≤ 0.5 mΩ
  • 탈피 길이 15.5 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522