Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
1
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
Han TC70 female contact 4mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Contacts
  • 製品シリーズ TC 70
  • コンタクトのタイプ Crimp contact
バージョン
  • 結線方式 Crimp termination
  • ジェンダー Female
  • 製造工程 Turned contacts
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 4 mm²
  • 定格電流 ≤ 70 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.5 mΩ
  • ストリップ 長さ 15 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 耐振動性 Category 2 acc. to IEC 61373
  • 耐衝撃性 Category 2 acc. to IEC 61373
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 7.14 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85359000
  • GTIN 5713140937338
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796