Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
Han TC70 female contact 10mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 70
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 10 mm²
  • Märkström ≤ 70 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,5 mΩ
  • Avskalningslängd 15,5 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 150
  • Nettovikt 7,38 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140937390
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796