Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤400 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 150 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 400
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
  • 詳細 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 150 mm²
  • 定格電流 ≤ 400 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 22.5 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 78.96 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85359000
  • GTIN 5713141118255
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796