Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤300 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 95 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 300
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 95 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 300 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 22,5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) HMC banhado a ouro
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522