Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo
M8
Corriente nominal: ≤200 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 70 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
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
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 200
  • Tipo de contacto Contacto de tornillo
  • Descripción del contacto M8
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 70 mm²
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌10 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) HMC dorado
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522