Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2115
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante con junta de reducción
Rango de sujeción: 22 ... 22.8 mm
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2115
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® S
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Han® S 450 Plus
  • Typy akcesoriów Wkład uszczelniająco-redukcyjny
Charakterystyka techniczna
  • Zakres zaciskania 22 ... 22,8 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (akcesoria) RAL 9005 (czarny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 43 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431