Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2068
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante con junta de reducción
Rango de sujeción: 20.4 ... 21.6 mm
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2068
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® S
  • Description of hood/housing Han® S 450 Plus
  • Type of accessory Reduction seal insert
Technical characteristics
  • Clamping range 20.4 ... 21.6 mm
Material properties
  • Colour (accessories) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5.75 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431