Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M10
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
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
  • Category Capotas/bases
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing incl. contacto macho con terminación de perno M10
Version
  • Termination method Terminación de tornillo
  • Number of contacts 1
  • Coding
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Locking type Enclave único
  • Field of application Sistemas de almacenamiento de energía
Technical characteristics
  • Rated voltage 2.000 V
  • Rated impulse voltage 15 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Contactos
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≤ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160,5 g
  • Country of origin China
  • GTIN 5713141118071
  • eCl@ss 27.440.202,00