Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M10
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
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
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 450 Plus
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung inkl. Stiftkontakt mit M10 Bolzenanschluss
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Kontaktanzahl 1
  • Kodierung
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 15 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm Befestigungsschraube für Steckdosen
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≤ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
    IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupfer
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 2003 (pastellorange)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 160,7 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar