Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2091
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M10
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2091
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 450 Plus
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus inkl. male kontakt med M10-boltterminering
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning
    C1 (front)
    RC1 (rear)
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 2,000 V
  • Nominel impulsspænding 15 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 0.3 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    1.4 ... ‌1.6 Nm Fixing screws for receptacles
    7.5 ... ‌8 Nm Contacts
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≤ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamide (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 3001 (signal red)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 160,465 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00