Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Versión
  • Método de terminación Contacto de la barra colectora
  • Número de contactos 1
  • Codificación
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contactos
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 2003 (naranja pálido)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 188 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713141126519
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar