Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
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
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 450 Plus
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu
    Vč. male kontaktu s přípojnicí
    M8
Verze
  • Způsob připojení Kontakt přípojnice
  • Počet kontaktů 1
  • Kódování
    C5 (front)
    RC1 (rear)
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 2.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 15 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >109 Ω @ 2500 V DC
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakty
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≤ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP67 / IP69K V zapojeném stavu
    IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 3001 (signální červená)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 185 g
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713141157476
  • eCl@ss 27.440.202,00